Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE

    REHAU | HIGH DESIGN SLIDE

    Eröffnen Sie sich ganz neue Perspektiven – mit den großen High-Design Slide Schiebetüren aus PVC.

    2,70 m Durchgangshöhe für neue architektonische Lösungen:

    Das Schiebetürsystem High-Design Slide bietet mit seiner Durchgangshöhe von 2,70 Metern neue architektonische Lösungen für eine anspruchsvolle Fassadengestaltung. Die schmalen PVC-Rahmen lassen viel Licht in Ihre Räume, sind witterungs-beständig und wärmeisolierend. Und sie sorgen für Entspannung zu Hause, denn der Lärm bleibt draußen.

    Die Reinigung ist kinderleicht:

    Die edle, hochgradig glatte Oberfläche (High-Definition-Finishing) ist schmutzabweisend und mühelos zu reinigen. So bleibt mehr Zeit zum Träumen.

    180 kg Flügelgewicht dank besonders robuster Ausführung:

    Ein Plus an Schiebevariationen für mehr Flexibilität High-Design Slide Schiebetüren stehen Ihnen in verschiedenen Öffnungsschemata zur Verfügung. Auf zwei oder drei Aluminiumschienen können bis zu sechs Schiebepanele leicht bedient werden. Die robuste Ausführung erlaubt ein Flügelgewicht von 180 kg.

    Mehr als 200 Farben für ein einzigartiges Design:

    Maximale Farbvielfalt mit KALEIDO COLOR mehr als 200 Farben lassen keine Designwünsche offen. Sie können Ihr Gebäude ganz individuell nach Ihren Vorstellungen gestalten und Ihrem Zuhause eine einzigartige Note geben. Und egal wie Ihre Wahl ausfällt: Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Fenster auch nach Jahren noch wie am ersten Tag aussehen. Denn KALEIDO COLOR ist farb- und witterungsbeständig.

    Für High-Design Slide ist das Farbprogramm KALEIDO COLOR in den Variationen lackiert KALEIDO PAINT oder kaschiert KALEIDO FOIL erhältlich.

    Tolle Aussichten – mit High-Design Slide:

    • Deutsche Technologie für beste Qualität
    • Kinderleichte Reinigung dank High-Definition-Finishing
    • Hochwertige Laufrollen aus Nylon laufen leise und leicht über die Aluminiumschiene
    • Hervorragende Lärm- und Wärmeisolierung mit Isolierglas bis 33 mm Dicke
    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:134 mm
      Bautiefe:106 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 1,9 W(m²K)
      Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis ? dB
      Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC ?
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse C2?
      Schlagregendichtigkeit (EN 122208):bis Klasse 6A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 3
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse 1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHIGH_DESIGN_SLIDE_DOORS_SLIDING
    • ProduktfamilieREHAU | HIGH DESIGN SLIDE
    • ProduktgruppeREHAU | HIGH DESIGN SLIDE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-23
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Argentinien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit