Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | GENEO | HAUSTÜRE

REHAU | GENEO | HAUSTÜRE

Mit RAU-FIPRO revolutionierte REHAU 2008 den Fenstermarkt. Das Prinzip faserverstärkter Verbundwerkstoffe, bis dahin in erster Linie aus dem Rennsport oder dem Flugzeugbau bekannt, kam erstmalig bei Fenstern zur Anwendung. RAU-FIPRO kombinierte die besten Eigenschaften aus den Welten Kunststoff und Glasfaser zu einem neuartigen Werkstoff. Die Profile selbst sind dabei bis zu 40 % leichter als Wettbewerbssysteme. Das erleichtert Verarbeitung und Montage.

Das Erfolgsrezept

Maximale Fenstergrößen durch bis zu 50 % höhere Stabilität verglichen mit reinen PVC Fenstern.

Beste Energieeffizienz durch deutlich weniger Wärmebrücken.

Individuelle Formen erstmals vollarmiert bis in die Ecken realisierbar – und das ganz ohne Stahl.
Seither hat sich vieles verändert: von neuen Architekturstilen über individuelle Anforderungen an Fensterdesign und -funktionen bis zum Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit.
Aber REHAU wäre nicht REHAU, wenn wir nicht stetig daran arbeiten würden, Fenster zu realisieren, die so modern sind wie Ihr Leben.

90 % aller aus GENEO RAU-FIPRO X gefertigten Rahmen kommen ohne Metallarmierung aus, ungünstige Wärmebrücken können so gar nicht erst entstehen. Und in Verbindung mit einer Dreifach-Isolierverglasung erreichen sie vorbildliche Uw-Werte von bis zu 0,60 W/m2K und ermöglichen somit bis zu 76 % Energieeinsparung*. Große Glasflächen sorgen zusätzlich für solare Energiegewinne.

Lärm macht krank, auch wenn man ihn selbst gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Fenster aus GENEO RAU-FIPRO X sorgen für eine Verbesserung der Lebensqualität, denn sie reduzieren den Schall um bis zu 48 Dezibel. Das entspricht einer bis zu 26-fachen Lärmreduktion.

Fenster aus GENEO RAU-FIPRO X erreichen problemlos die Widerstand Klasse RC 2. Und sogar die Anforderungen der Widerstandsklasse RC 3 sind durch entsprechende Zusatzmaßnahmen einfach zu realisieren. Fenster mit der Widerstandsklasse RC 1 weisen einen geringen Einbruchschutz auf und können daher in relativ kurzer Zeit überwunden werden. Bei höheren Widerstandsklassen wird hingegen bedeutend mehr Zeit und vor allem auch schweres Werkzeug benötigt.

Das geringe Gewicht der Profile aus RAU-FIPRO X erleichtert die Handhabung selbst bei großen und schweren Flügeln. Eine neue Dichtungsgeometrie verringert darüber hinaus den Schließdruck und sorgt für federleichtes Öffnen und Schließen.

Als weltweit produzierendes Unternehmen trägt auch REHAU eine besondere Verantwortung für Mensch und Umwelt. Es versteht sich deshalb von selbst, dass wir laufend unseren Ressourceneinsatz sowie die Energieeffizienz in unseren Werken und unserer Produkte optimieren. Bis 2020 investiert REHAU mehr als 65 Millionen Euro in unternehmenseigene sowie externe Recyclinganlagen, um nachhaltig Ressourcen zu schonen.

Spezifikation
  • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:169 mm
    Bautiefe:86 mm
    Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 0,54 W(m²K)
    Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):

    -----

    Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC 2
    Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse B2
    Schlagregendichtigkeit (EN 122208):bis Klasse 4A
    Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGENEO_DOORS_ENTRANCE
  • ProduktfamilieREHAU | GENEO
  • ProduktgruppeREHAU | GENEO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-19
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)86
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameDoors and windows and glass
  • UNSPSCCode3017
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit