Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | SLINOVA | SCHIEBEELEMENT

REHAU | SLINOVA | SCHIEBEELEMENT

▪ Energieeffizienz durch sehr guten U-Wert und Dichtigkeitswerte

▪ Verarbeitungsfreundliches System (werksseitig eingezogene Dichtungen, flexible Verbindungstechnik beim Blendrahmen)

▪ Nachhaltigkeit durch Einsatz von Recyclat

▪ Basiert auf geprüfter und bewährter REHAU Plattform

▪ REHAU zertifizierte Beschlagskomponenten

Weitere Merkmale:

▪ Als Schiebefenster und Schiebetür einsetzbar

▪ Systemlösung aus einer Hand (Profile, Zubehör und

Beschlag)

▪ Rationelle Verarbeitung durch verschweißbare Flügel und

Rahmen. Alternativ ist auch eine mechanische Verbindung

bei Rahmen direkt auf der Baustelle möglich

▪ Blendrahmenprofil kann umlaufend eingesetzt werden

▪ Geringe Beschlagkosten - keine aufwendige und damit

teure Schwellenkonstruktion

▪ Bei entsprechender Einrichtung der Fertigung, kein

Sonderbau. Verarbeitung über Bearbeitungszentrum.

▪ Einfach zu integrierende Beschlagkomponenten

▪ Laufrollen: höhenverstellbar, eine Laufrolle für alle Flügelgewichte, einfache Montage durch Bohren statt Fräsen

Spezifikation
  • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:121 mm bis 144 mm
    Bautiefe:80 mm bis 173 mm
    Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 1,50 W/(m²K)
    Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis 33 dB
    Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC 2
    Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse A2/B2
    Schlagregendichtigkeit (EN 12208):bis Klasse 7A
    Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 4
    Bedienkräfte (EN 13115):Klasse 2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSLINOVA_DOOR_SLIDING
  • ProduktfamilieREHAU | SLINOVA
  • ProduktgruppeREHAU | SLINOVA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameDoors and windows and glass
  • UNSPSCCode3017
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung06 46 13
  • Format2014TitelWood Door and Window Casings
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit