Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | SYNEGO_SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO_SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO_SLIDE | DOOR | SLIDING

    REHAU | SYNEGO_SLIDE | DOOR | SLIDING

    Konfektion / Fertigung

    Profilauswahl, Profilkombinationen und standardisierte System­komponenten garantieren eine rationelle und damit wirtschaftliche Fertigung von SYNEGO SLIDE.

    Beschläge

    Die Beschlagssysteme ROTO INOWA und HAUTAU MOVE sind beide ohne zusätzliche Konfektion oder Arbeitsschritte in SYNEGO SLIDE einsetzbar.

    Hochwertige Oberflächen

    Glatte und witterungsbeständige Oberflächen im Standard, lassen sich durch Lackierung, eine große Auswahl an Folienkaschierungen, sowie eine außenseitig aufgebrachte Aluminium-Vorsatzschale weiter veredeln.

    Zargenprofil

    Das Zargenprofil hat eine Bautiefe von 156 mm. Die Eckverbindung ist sowohl durch eine mechanische Verbindung als auch durch Ver­schweißen möglich.

    Optimale Wärmedämmung

    Durch eine optimal abgestimmte Konstruktion erreicht das System SYNEGO SLIDE eine gute Wärmedämmung.

    So wird ein durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient Uf von 1,3 W/m2K erreicht.

    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:154 mm bis 179 mm
      Bautiefe:190 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 1,30 W/(m²K)
      Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis 43 dB
      Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC 2
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse B3
      Schlagregendichtigkeit (EN 12208):bis Klasse 9A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 4
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse 2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSYNEGO-SLIDE_DOOR_SLIDING
    • ProduktfamilieREHAU | SYNEGO SLIDE
    • ProduktgruppeSYNEGO_SLIDE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-18
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)156
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung06 46 13
    • Format2014TitelWood Door and Window Casings
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit