Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KD1250, Industrial Diesel Generator

KD1250, Industrial Diesel Generator

Google-Übersetzung,

60-Hz- Standby-Bereich (kW/kVA) 1180–1250/1475–1562

60-Hz-Primärbereich (kW/kVA) 1070–1120/1338–1400

  • Frequenz 60 Hz
  • Geschwindigkeit 1800 U/min
  • Generatortyp: Bürstenlos, Seltenerd, Permanentmagnet
  • Emissionen US EPA (zertifiziert) Stationär Notfall


Standardfunktionen

  • Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
  • Das Diesel-Generator-Set von Rehlko und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
  • Das 60-Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Listung.
  • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
  • Für alle Systeme und Komponenten gilt eine beschränkte Garantie von drei Jahren. Darüber hinaus sind erweiterte Garantien von fünf und zehn Jahren erhältlich.

Weitere Funktionen

  • Controller sind für alle Anwendungen verfügbar
  • Die Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (Standard nur bei Kühlermodellen)
  • Integrierte Schwingungsisolierung macht Schwingungsfederisolatoren unter der Einheit überflüssig
  • Ein elektronischer, isochroner Regler sorgt für eine präzise Frequenzregelung
  • Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen

Lichtmaschinenfunktionen

  • Der piloterregte Permanentmagnet-Generator (PM) bietet eine hervorragende Kurzschlussfestigkeit
  • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
  • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
  • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
  • Bürstenloser Generator mit bürstenlosem Piloterreger für hervorragendes Lastverhalten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrps-KD1250
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)97.6
  • Breite (Inches)86
  • Tiefe (Inches)208.3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)26276
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit