Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools

    Google-Übersetzung,
    Wasserdichtigkeitsverstärkte Membran für die Auskleidung von Schwimmbädern vor Ort. Es ist in 7 verschiedenen Farben erhältlich: Weiß, Sand, Hellblau, Adriablau, Karibisches Grün, Hellgrau und Dunkelgrau. Jede Farbe hat eine rutschfeste Version mit einer exklusiven Prägung, die für die Installation in rutschigen Bereichen innerhalb und außerhalb des Pools geeignet ist, um Stürze und Unfälle zu vermeiden. Breite: 1,65 m. oder 2,05 m. Länge: 25 m.
    Spezifikation
    • Lacquered 1.5 mm single colour reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralkorplan2000
    • ProduktfamiliePVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • ProduktgruppeSwimming pool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1.5
    • Breite (mm)1650
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialBewehrung
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_42_85_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSwimming pools
    • Klassifizierung13 11 00
    • Format2014TitelSwimming Pools
    • OmniClassNummer23-21 29 21 15
    • OmniClassTitelSwimming Pools

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit