Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech

    Google-Übersetzung,
    Flexible Folie zur Abdichtung von Dächern, Flachdächern, Balkonen oder Terrassen. Ideal zur Abdichtung von Untergründen in Außenbereichen und Flachdächern, sowohl begehbar als auch nicht begehbar, und bietet eine wirksame Lösung gegen Feuchtigkeit.
    Spezifikation
    • Flexible polyolefin sheet for waterproofing under protection of outdoor spaces and flat non-trafficable (gravel finish) and trafficable roofs, such as terraces, roof terraces, balconies, patios, windowsills and cornices. for substrates with residual humidity ≤2%. Thickness: 0.8 mm | Weight: 625g/m². Consists of an EVAC membrane extruded over polyester fibers for optimum adhesion to the C2 S1/S2 tile adhesive cement used in its installation as a bonded sheet. It can be joined and sealed by hot air welding or with our SEALPLUS adhesive.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlamina_dry80
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit