Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Triton Heavy Duty Commercial Water Heater
Triton Heavy Duty Commercial Water Heater

    Triton Heavy Duty Commercial Water Heater

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    TRITON® – Der intelligenteste, hocheffizienteste kommerzielle Gaswarmwasserbereiter auf dem Markt. Ideal für Ersatz- und Neubauanwendungen

    DER TRITON-VORTEIL

    • Das genaueste und umfassendste System zur Leckerkennung und -verhinderung auf dem Markt
    • Eliminieren Sie Ausfallzeiten durch die Möglichkeit, Probleme mit Warmwasserbereitern zu erkennen und zu verhindern
    • Dreifach-Wärmetauscher aus porzellanbeschichtetem Stahl
    • Universelle Nachrüstfunktionen erleichtern den Austausch jedes Warmwasserbereiters

    EXKLUSIVE SS-FUNKTIONEN

    • LeakGuard™ – All-Inclusive-Leckerkennungs- und -verhinderungssystem mit automatischem Absperrventil begrenzt Wasseraustritt außerhalb des Tanks
    • Integrierte BMS-Konnektivität über BACnet (MS/TP) – Der integrierte BACnet-Port ermöglicht eine einfache Verbindung mit Gebäudemanagementsystemen (BMS).
    • Berichte zum Energie- und Wasserverbrauch – Verfolgen Sie Nutzungstrends und verwalten Sie den Energie- und Wasserverbrauch über die Rheem EcoNet-App
    • Garantie – 5 Jahre eingeschränkter Tank

    SS- UND SU-FUNKTIONEN
    Integrierte Intelligenz

    • LeakSense™ – Das intelligente Leckerkennungssystem erkennt Lecks, die so klein wie ein Sandkorn sind, und sendet Echtzeitbenachrichtigungen, die Sie warnen, bevor es zu einem Notfall kommt
    • EcoNet® Smart Monitoring-Technologie mit integriertem WLAN** – exklusiv bei Rheem! Bietet Leistungsaktualisierungen und Warnungen sowohl über das Mobilgerät als auch über das vollfarbige LCD-Display
    • Systematische Gesundheitschecks – Kontinuierliche Selbstüberwachung der wichtigsten Komponenten von Triton und Warnungen vor potenziellen Problemen
    • Vorbeugende Wartungswarnungen – Wartungserinnerungen tragen dazu bei, die Lebensdauer des Tanks zu verlängern
    Spezifikation
      • 80 & 100 Gallon Capacities
      • 130,000 - 499,900 BTU/h
      • Sealed Combustion System
      • Up to 98% Thermal Efficiency
      • Ultra Low NOx
      • Porcelain Coated Tank Lining and Heat Exchanger
      • Natural and LP Gas
        Technische Spezifikation
        • Referenznummertriton-heavy-duty-water-heater
        • ProduktfamilieWater Heaters
        • ProduktgruppeCommercial Gas
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2024-01-16
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
        • Klassifizierung22 33 33
        • Format2014TitelLight-Commercial Electric Domestic Water Heaters
        • OmniClassNummer23-31 29 00
        • OmniClassTitelHot Water Heaters

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Nordamerika
        Kanada
        USA