Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PERFORMANCE PLATINUM Plug-in Heat Pump Water Heater with HydroBoost

PERFORMANCE PLATINUM Plug-in Heat Pump Water Heater with HydroBoost

Google-Übersetzung,

Effizienz

  • Bis zu 3,5 UEF reduzieren die Betriebskosten
  • ENERGY STAR®-zertifiziert
  • Titel 24-konform (JA13-bereit)

Leistung

  • Liefert heißes Wasser effizienter als die meisten elektrischen Standard-Warmwasserbereiter
  • Umgebungsbetriebsbereich: 37-145°F ist der breiteste in seiner Klasse und bietet mehr Tage HP-Betrieb pro Jahr; Entwickelt, um die Northern Climate Spec (NEEA Tier 2)2 zu erfüllen
  • Das integrierte HydroBoost-Mischventil maximiert die Ausgangsleistung

Einfache Installation

  • Leicht zugängliche seitliche Anschlüsse
  • Werkseitig installiertes Plug-In-Netzkabel – wird direkt an eine Standard-Wandsteckdose angeschlossen
  • Ersetzt problemlos einen Standard-Gas-Warmwasserbereiter

Integration

  • Demand-Response-fähig – Der integrierte EcoPort (CTA-2045-Port) ermöglicht eine einfache Verbindung zu Hilfsprogrammen
  • LED-Bildschirm mit integriertem Wassersensor Alarm mit akustischem Alarm (verfügbar mit ausgewählten Modellen)
  • Die integrierte EcoNet®-WLAN-Technologie (WLAN-Breitband-Internetverbindung erforderlich) und die kostenlose mobile App geben Benutzern die Kontrolle über den Warmwasserbereiter und ermöglichen anpassbare Temperatur, Urlaubseinstellungen, Zeitplanung, Energieeinsparungen und Systemüberwachung zu Hause oder unterwegs
  • LeakGuard™ und LeakSense™Ready – Einfaches Hinzufügen von Leckerkennung und -vermeidung mit Lecksensor- und Absperrventil-Upgrade-Kit

Betriebsmodi

  • Wärmepumpe
  • Urlaub/Abwesend: 2–28 Tage (oder auf unbestimmte Zeit zurückgestellt)

Plus...

  • Hochwertiger Anodenstab mit Widerstand verlängert die Lebensdauer des Tanks
  • 3/4" NPT Wassereinlass und -auslass; 3/4" Kondensatablaufanschlüsse
  • Leicht zugängliche, oben montierte, waschbare Luftfilter
  • 2" FCKW-freie Schaumisolierung)
  • Messing-Ablassventil mit verbessertem Durchfluss
  • Temperatur- und Überdruckventil eingebaut
  • Design zertifiziert nach NSF/ANSI 372 (Bleigehalt)

Die Einheiten erfüllen oder übertreffen die ANSI-Anforderungen und wurden gemäß DOE-Verfahren getestet. Die Einheiten erfüllen oder übertreffen die Energieeffizienzanforderungen der NAECA, des ASHRAE-Standards 90, des ICC-Codes und aller staatlichen Energieeffizienz-Leistungskriterien.

Spezifikation
  • Dimensions 40 Gal 50 Gal 65 Gal 80 Gal
    Product Depth (in.) 20.25"
    22.25"
    24.25"
    24.25"
    Product Height (in.)
    63"
    62"
    65"
    75"
    Product Width (in.)
    20.25"
    22.25"
    24.25"
    24.25"
    Details
    EcoNet Enabled
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Fuel Type
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    UEF
    2.80
    3.00
    3.30
    3.50
    Primary Warranty
    10 Yrs
    10 Yrs
    10 Yrs
    10 Yrs
    High Altitude Compliant
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Tank Capacity
    40
    50
    65
    80
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrheem-performance-platinum-plug-in-heat-pump-water-heater-with-hydroboost
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeResidential Heat Pump Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 33 00
  • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA