Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RACCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

RACCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

Google-Übersetzung,
Renaissance-Produkte zeichnen sich durch ihre flexible Stellfläche aus und sind so konzipiert, dass sie sich einfach und direkt gegen die meisten Produkte anderer Hersteller ohne Dachrahmenadapter austauschen lassen. Diese Geräte verfügen außerdem über branchenführende Wartungsfunktionen, darunter eine ausziehbare, schnell zu reinigende Kondensatwanne, eine schnell zu bedienende Gebläseeinheit, einen werkzeuglosen Zugang zum patentierten Flex-Fit-Filtergestell und verschließbare externe Messanschlüsse. Die Geräte erfüllen oder übertreffen die Energieeffizienznorm ASHRAE 90.1 und werden strengen SEET-Tests unterzogen, um auch in extremen Umgebungen zuverlässig zu funktionieren und eine leistungsstarke Kühlleistung bis zu 51 °C zu gewährleisten. Besondere Merkmale: - Optionale Heißgas-Nacherhitzung (HumidiDry®) für alle Modelle verfügbar, einschließlich einphasiger Stromversorgungseinheiten für eine präzisere Feuchtigkeitskontrolle und besseren Komfort - Patentiertes Flex-Fit-Filtergestell und Qwik-Clean-Abflussrohr für schnelle, einfache Service- und Wartungsarbeiten - PlusOne®-Diagnose standardmäßig über CoreCommand™ mit leicht lesbaren und verständlichen Fehlercodes, Verlauf und Eingabe-/Ausgabeoptionen zur Erfüllung der Gebäudekonformitätsanforderungen - Optionales ClearControl™ umfasst werkseitig installierte Direct Digital Control (DDC) und Sensoren für eine einfache Konnektivität über Modbus®, LonWorks® oder BACnet® Verfügbare Stromversorgungsoptionen: 208–230 V / 1 Phase / 60 Hz • 208–230 V / 3 Phasen / 60 Hz • 460 V / 3 Phasen / 60 Hz • 575 V / 3 Phasen / 60 Hz Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete über ProtectionPlus® verfügbar. Alle Einheiten werden im Werk getestet und mit einer Kältemittelfüllung vom Typ R-454B ausgeliefert.
Spezifikation
    • Nominal sizes: 3-6 Tons
    • 3-5 Tons: Up to 13.4 SEER2 / 10.6 EER2
    • 6 Tons: Up to 14.8 IEER / 11.2 EER
    • One-stage cooling (3 to 5 tons) or two-stage cooling (6 tons)
    • Coil Type: Full MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerraccyb-renaissance-line-classic-series-packaged-ac
  • ProduktfamiliePackaged Air Conditioning
  • ProduktgruppeRACCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit