Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RACHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C (30 Ton)

RACHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C (30 Ton)

Google-Übersetzung,
Die Resolute 30-Tonnen-Einheit zeichnet sich durch ihre leistungsstarke fünfstufige Kühlung und die standardmäßigen Ein- und Mehrzonen-VAV-Funktionen aus und ist gleichzeitig die kleinste und leichteste Option der Branche. Verbessern Sie den Komfort der Gebäudenutzer durch Zoneneinteilung und mehrstufige Kühlung mit der Resolute 30-Tonnen-Einheit. Herausragende Merkmale: - Resolute™ 30-Tonnen-Modelle sind die kleinsten und leichtesten auf dem Markt. - Aufklappbare Zugangsplatten, herausziehbare Kondensatablaufwanne, werkseitig installierte Economizer und Einzelpunktverkabelung für schnelle, einfache Wartung, Instandhaltung und Installation - PlusOne®-Diagnose standardmäßig über ClearControl™, werkseitig installierte Direct Digital Control (DDC) und Sensoren für einfache Diagnose und Konnektivität über Modbus®, LonWorks® oder BACnet®. Verfügbare Stromversorgungsoptionen: 208–230 V / 3-phasig / 60 Hz • 460 V / 3-phasig / 60 Hz • 575 V / 3-phasig / 60 Hz. Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete über ProtectionPlus® verfügbar. Alle Einheiten werden im Werk getestet und mit Kältemittelfüllung R-454B ausgeliefert.
Spezifikation
    • Nominal size: 30 Ton
    • Up to 10.0 EER / 13.2 IEER
    • Five-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator MicroChannel Condenser
    • Factory Standard PlusOne® ClearControl™ DDC and Single-Zone and Multi-Zone VAV
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrachyb360-resolute-line-classic-series-packaged-ac-30-ton
  • ProduktfamiliePackaged Air Conditioning
  • ProduktgruppeRACHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C (30 Ton)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA