Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E

RGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E

Google-Übersetzung,
Resolute-Geräte werden werkseitig geladen, verkabelt und betriebsgeprüft geliefert. Sie verfügen über zweistufige Kompressoren und vor Ort umrüstbare Luftstromoptionen für zuverlässige Leistung. Zu den herausragenden Merkmalen gehören ein ausziehbarer Innenlüfter, Einzelpunkt-Elektroanschlüsse und ein ausziehbarer 2-Zoll-Filter für zusätzlichen Service- und Wartungskomfort. Resolute ist in Nenngrößen von 15 bis 25 Tonnen erhältlich und eignet sich hervorragend für eine Vielzahl gewerblicher Anwendungen. Besondere Merkmale: – Aufklappbare Zugangsplatten, herausziehbare Kondensatablaufwanne, werkseitig installierte Economizer und Einzelpunktverkabelung für schnellere, einfachere Wartung, Instandhaltung und Installation – Maximieren Sie die Feuchtigkeitskontrolle ohne Kompromisse beim gewünschten Sollwert mit HumidiDry® und erzielen Sie so Energieeinsparungen, Leistung und Komfort – PlusOne® Diagnostics ClearControl™ umfasst werkseitig installierte Direct Digital Control (DDC) und Sensoren für einfache Konnektivität über Modbus®, LonWorks® oder BACnet®. Verfügbare Stromversorgungsoptionen: 208–230 V / 3 Phasen / 60 Hz • 460 V / 3 Phasen / 60 Hz. Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre • Standard-Wärmetauscher – 10 Jahre • Edelstahl-Wärmetauscher – 20 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete sind über ProtectionPlus® erhältlich. Alle Einheiten werden im Werk getestet und mit Kältemittelfüllung R-454B ausgeliefert.
Spezifikation
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 10.8 EER / 14.0 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator, MicroChannel Condenser
    • Standard PlusOne® ClearControl™
    • Optional PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrgehyb-resolute-line-classic-series-packaged-ge
  • ProduktfamiliePackaged Gas/Electric
  • ProduktgruppeRGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit