Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelstehfalz Fassade (430 mm, horizontal, prePATINA blaugrau)
Winkelstehfalz Fassade (430 mm, horizontal, prePATINA blaugrau)
    RHEINZINK

    Winkelstehfalz Fassade (430 mm, horizontal, prePATINA blaugrau)

    Bei der Winkelstehfalzbekleidung werden nebeneinander liegende Schare mit zwei unterschiedlich hohen Aufkantungen durch einfaches Umlegen des Überstandes in einem bestimmten Abstand miteinander verbunden. Der 12 mm breite Falz ermöglicht eine markante optische Gliederung der Fassadenfläche. Die übliche Scharbreite beträgt 430 mm, die Falzhöhe ca. 25 mm. Die Verlegung erfolgt auf einer vollflächigen Unterkonstruktion. Sonderformen wie konvexe und konkave Rundungen oder konische Schare lassen sich problemlos herstellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRZK010001
    • ProduktfamilieZinc cladding
    • ProduktgruppeAngled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland