Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelstehfalz Dach (530 mm, prePATINA schiefergrau)
Winkelstehfalz Dach (530 mm, prePATINA schiefergrau)
    RHEINZINK

    Winkelstehfalz Dach (530 mm, prePATINA schiefergrau)

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Bei der Winkelstehfalzdeckung werden nebeneinander liegende Schare mit zwei unterschiedlich hohen Aufkantungen durch einfaches Umlegen des Überstandes in einem bestimmten Abstand miteinander verbunden. Der 12 mm breite Falz ermöglicht eine markante optische Gliederung der Dachfläche. Die übliche Scharbreite beträgt 530 mm, die Falzhöhe ca. 25 mm. Die Mindestdachneigung beträgt 25° bzw. 35° in schneereichen Gebieten, die Verlegung erfolgt auf einer vollflächigen Unterkonstruktion. Sonderformen wie konvexe und konkave Rundungen oder konische Schare lassen sich problemlos herstellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRZK010006
    • ProduktfamilieZinc Covering
    • ProduktgruppeAngled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland