Technische Angaben
Podeste
Formschönes Modulsystem aus nicht imprägnierter Gebirgslärche, in aufwändiger und anspruchsvoller Bauweise
Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung
Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Webseite.
Eckverbindungen mit Schwalben und Zinken. Rinnen aus V2A, glasperlengestrahlt. Funktionselemente aus V2A, glasperlengestrahlt, Gummikeil aus Industriegummi
Best.-Nr. 5.51010 / 5.53200
Anschlusswerte zur Wasserversorgung siehe Best.-Nr. 5.18000 Wasserspender und Best.-Nr. 5.17630 Spielplatzpumpe.
Best.-Nr. 5.53300 / 5.53400: Anschluss an Druckleitung max. 6 bar, Anschlussgewinde 3/4 Zoll innen, druckfeste Leitung Ø 3/4 Zoll.
Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)
- Modulgröße: 1,50 x 1,50 m
- Höhe des einzelnen Elements: 0,23 m
- Höhenstufung: 0,20 m
Lieferumfang
Abhängig von der Gesamtanlage
Best.-Nr. 5.50001 - 5.53010
Wort- / Bildmarke
303 39 335.1 Deutschland
Installationshinweise
Untergrund
Keine Fallhöhe gemäß Norm; treppenartige Anordnungen können eine Fallhöhenbetrachtung notwendig machen.
Empfehlung
Sand mit Drainage oder Pflaster mit Gully und entsprechender Geländegestaltung.
Fundamente pro Ecke
- 1 Stück: 50 x 50 x 40 cm
- Aushubtiefe: 70 cm
Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen wie Salz- oder Chlorwasser sind die wasserführenden Elemente auch in V4A lieferbar.