Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balanceklötze aus Lärche mit Stahlfüßen | Spielgerät für Spielplätze | Balanciergerät
Balanceklötze aus Lärche mit Stahlfüßen | Spielgerät für Spielplätze | Balanciergerät
Balanceklötze aus Lärche mit Stahlfüßen | Spielgerät für Spielplätze | Balanciergerät
Balanceklötze aus Lärche mit Stahlfüßen | Spielgerät für Spielplätze | Balanciergerät
Balanceklötze aus Lärche mit Stahlfüßen | Spielgerät für Spielplätze | Balanciergerät
Balanceklötze aus Lärche mit Stahlfüßen | Spielgerät für Spielplätze | Balanciergerät
Balanceklötze aus Lärche mit Stahlfüßen | Spielgerät für Spielplätze | Balanciergerät

    Balanceklötze aus Lärche mit Stahlfüßen | Spielgerät für Spielplätze | Balanciergerät

    Spielwert
    An zwei eng nebeneinander herlaufenden, stark gespannten Seilen sind Holzklötze mit unterschiedlich platzierten Bohrungen aufgezogen. Die Klötze sind entsprechend ihrer Schwerpunkthöhe entweder stabil, oder aber labil und kippelig. So entsteht eine reizvolle Balancierstrecke, an der sich Geschicklichkeit und Körpergefühl entfalten können. Großen Spaß machen auch gefahrlose Wettkampfspiele. Die Balanceklötze können als attraktives, wegbegleitendes Spielangebot eingesetzt oder in einen Bewegungsparcours eingebaut werden.

    Empfohlen für
    -Kindergartenkinder
    -Schulkinder
    -betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä. .
    -öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    -Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Alu-Seilpressung
      Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden

      Seilanschluss gelenkig
      Gelenkiger Seilanschluss mit passgenauem Beschlag ohne gefährliche Öffnungen, mit Sintermetallgleitlager und nachstellbarer Schraubverbindung

      Nachstellbar
      Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde

      Sinterbuchse
      Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Webseite.

      Tragseil Ø 18 mm nach Herkulesmachart mit Stahlseele, aufgehängt an gesenkgeschmiedeten Gelenken.

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      • Höhe: 0,45 m
      • Länge: 3,85 m
      • Breite: 0,40 m
      • Gewicht: 225 kg

      Lieferumfang
      1 Laufbelag auf Transportriegeln
      2 Standgestelle mit Stahlfüßen
      1 Aussteifungsstange (Stahl)

      Installationshinweise
      Untergrund
      entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
      Fundamente
      2 Stück 60 x 80 x 55 cm
      Aushubtiefe 75 cm
      Aushub für Aussteifungsstange
      ca. 305 x 15 x 15 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle
      Montageanleitung anfordern.
      Technische Änderungen vorbehalten.
      Standgestelle auch aus
      feuerverzinktem Stahl
      (Best.-Nr. 6.51701) lieferbar.
      Gerät auch aus Brettschichtholz für
      heiße Regionen lieferbar
      (Best.-Nr. 6.51703).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbalance-blocks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit