Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kugellabyrinth | Spielgerät für Spielplätze | Geschicklichkeitsspiel
Kugellabyrinth | Spielgerät für Spielplätze | Geschicklichkeitsspiel
Kugellabyrinth | Spielgerät für Spielplätze | Geschicklichkeitsspiel
Kugellabyrinth | Spielgerät für Spielplätze | Geschicklichkeitsspiel
Kugellabyrinth | Spielgerät für Spielplätze | Geschicklichkeitsspiel
Kugellabyrinth | Spielgerät für Spielplätze | Geschicklichkeitsspiel
Kugellabyrinth | Spielgerät für Spielplätze | Geschicklichkeitsspiel

    Kugellabyrinth | Spielgerät für Spielplätze | Geschicklichkeitsspiel

    Die Spielweise des Kugellabyrinths ist einfach. Mit den Griffen wird der Spieltisch gekippt, so dass die Kugel in die entsprechende Richtung rollt. Ziel ist es, die Kugel einmal quer durch das Labyrinth zu führen. Das Spiel macht nicht nur Spaß, sondern fördert darüber hinaus Geschicklichkeit und Geduld, was besonders für Kinder und Senioren wichtig ist. Darüber hinaus erfordert das Spiel Konzentration und Koordination.

    Empfohlen für

    • Kindergartenkinder
    • Schulkinder
    • Jugendliche
    • Erwachsene
    • Senioren
    • öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

    Barrierefrei

    • Selbsttätiges Spiel
    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gehäuse aus V2A, glasperlengestrahlt

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Nachstellbar
      Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde

      HPL Bodenverankerung
      Fundamentanker aus phenolharzgebundenem Hartpapierlaminat

      Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe unsere Webseite.

      Gestell in Sandwichbauweise, geölt, kraftschlüssig zusammengefügt. Führungsplatte für Kugel aus Kunststoff. Einscheiben-Sicherheitsglas 10 mm als Abdeckung. Spieltisch mit Lagerung auf Gummipuffern für die kontrolliert schwingende Bewegung. Griffkugeln aus PUR-Kunststoff.

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      Höhe: 0,90 m
      Breite: 0,85 m
      Länge: 0,85 m
      Spielfeldgröße: 0,72 x 0,72 m
      Sicherheitsglasdicke: 10 mm
      Gewicht: 160 kg

      Lieferumfang

      • 1 Kugellabyrinth
      • 1 Standfuß mit 4 Schwerlastanker

      Geschmacksmuster 40 2020 202 223.7 Deutschland.

      Installationshinweise

      Untergrund
      Keine Anforderungen

      Fundamente
      1 Stück 60 x 70 x 40 cm
      Aushubtiefe 60 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerball-labyrinth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment