Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Burgturm | Spielgerät für Spielplätze | Kletterturm
Burgturm | Spielgerät für Spielplätze | Kletterturm
Burgturm | Spielgerät für Spielplätze | Kletterturm
Burgturm | Spielgerät für Spielplätze | Kletterturm
Burgturm | Spielgerät für Spielplätze | Kletterturm
Burgturm | Spielgerät für Spielplätze | Kletterturm
Burgturm | Spielgerät für Spielplätze | Kletterturm
Burgturm | Spielgerät für Spielplätze | Kletterturm

    Burgturm | Spielgerät für Spielplätze | Kletterturm

    Spielwert
    Der Burgturm ähnelt stark einem alten Wehrturm und ist Treffpunkt für größere Kinder und Heranwachsende. Er schließt mit einer Zinnenkrone ab und ist mit unterschiedlichen Anbauelementen kombinierbar. Besonders gut eignen sich Rutschen, aber auch andere Zusatzelemente sind möglich.

    Über eine Leiter erreicht man den in zwei Meter Höhe liegenden Boden, der mit einer Burgfahne ausgestattet ist. Im unteren Bereich lädt eine runde Sitzbank zum Verweilen ein. Der Burgturm ist durch seine markante Ausstrahlung signalwirkend und gibt einer Spiellandschaft einen besonderen Akzent.

    Empfohlen für

    • Schulkinder
    • Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    • Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    • Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.
    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Schrägschnitt
      Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Nut und Feder
      Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung

      Hartholzsprossen
      Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht kalt

      Herkulesseil
      Herkulesseil, für gespleißte Netzverbindungen. Eine Verbindung aus Stahlseil für den Kern und Polyester- bzw. Polyamidgarn für die Mantelfläche. Hohe Abriebfestigkeit, 4- oder 6-litzig

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe unsere Webseite.

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      • Höhe: 3,25 m
      • Bodenhöhe: 2,00 m
      • Durchmesser: 3,15 m
      • Gewicht: 1500 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercastle-tower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit