Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerwehrwagen | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Feuerwehrwagen | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Feuerwehrwagen | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug

    Feuerwehrwagen | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug

    Spielwert
    Unser Feuerwehrauto zaubert kleinen und großen Kindern schon von weitem ein freudestrahlendes Lächeln ins Gesicht. Hier sind dem phantasievollen Rollenspiel keine Grenzen gesetzt. In der Fahrerkabine haben drei Kinder nebeneinander Platz, so dass einer das drehbare Lenkrad bedienen kann und die anderen beiden den Einsatz vorbereiten können. Zudem befindet sich im Fahrerhäuschen die Tretpumpe für die schwenkbare Spritzdüse, die bei Betätigung der Pedale tatsächlich Wasser verspritzt. Auf der Ladefläche finden auf den beiden Sitzbänken weitere kleine und große Einsatzkräfte Platz.
    Empfohlen für
    Schulkinder
    Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Private Spielbereiche ohne Betreuung, wie Campingplätze o.ä

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Schrägschnitt
      Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Nut und Feder
      Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung

      Mehrschichtplatte
      Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011

      Profilscheibe
      Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Farbe
      Zur Farbgebung werden lösungsmittelfreie Acryllacke verwendet, die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch erkennbar bleibt.

      Glocke aus Messing. Haltegriffe und Lenkrad aus V2A, glasperlengestrahlt. Realitätsnahe Reifennachbildung.

      Spritzdüse
      Spritzdüse aus V2A, mit Handrad schwenkbar, beidseitiger Anschlag, glasperlengestrahlt

      Planungshinweis
      Die Tretpumpe kann selbstsaugend aus einem bauseitigen Wasserreservoir pumpen; maximale Saughöhe 2,5 m. Alternativ kann eine Ventilkombination Best.-Nr. 5.17 verwendet werden.

      • Höhe: 1,80 m
      • Länge: 2,70 m
      • Breite: 1,50 m
      • Gewicht: ca. 430 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m

      Fundamente

      • 2 Stück: 60 x 120 x 50 cm, Aushubtiefe 70 cm
      • 1 Stück: 30 x 30 x 30 cm, Aushubtiefe 50 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-engine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit