Technische Angaben
Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche
Weißgeschält
Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar
Schaukelsitz
Schaukelsitz ergonomisch geformt, aus Gummi mit weicher Stoßkante. Langlebig aufgrund starker profilierter Stahleinlage
Schaukelgelenk
Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel
Profilscheibe
Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert
Formschlüssig
Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes
Sinterbuchse
Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar
Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl
Querbaum aus Stahl
Schaukelquerbaum aus Stahl feuerverzinkt. Optimierte Schaukelgeometrie mit biegesteifen Eckverbindungen, dadurch kleinere Fundamente und einfachere Fundamentüberdeckung möglich
Ketten
Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung
Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Webseite.
Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)
Best.-Nr. 6.13020
Hohe Schaukel spezial
- Höhe: 3,00 m
- Lichte Höhe: 2,80 m
- Länge: 2, 95 m
- Breite: 2,25 m
- Gewicht: 240 kg
Best.-Nr. 6.14020
Hohe Zweifachschaukel spezial
Höhe 3,00 m
Lichte Höhe 2,80 m
Länge 4,30 m
Breite 2,25 m
Gewicht 270 kg
Fundamente
Best.-Nr. 6.13020
Hohe Schaukel spezial
4 Stück 60 x 70 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
Best.-Nr. 6.14020
Hohe Zweifachschaukel spezial
4 Stück 60 x 70 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm
Lieferumfang
Best.-Nr. 6.13020
1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und
Querbaum aus Stahl
1 Gummisitz mit Ketten
Best.-Nr. 6.14020
1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und
Querbaum aus Stahl
2 Gummisitze mit Ketten
Installationshinweise
Untergrund
Entsprechend einer Fallhöhe von ≤ 2,00 m
Fundamente
- 4 Stück: 60 x 70 x 40 cm
- Aushubtiefe: 60 cm
Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.