Technische Angaben
Geräte aus Edelstahl / Aluminium eloxiert
Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl
Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Webseite.
Objektträger und Optik aus Glas, dauerelastisch und somit stoßsicher gelagert, in alle Richtungen schwenkbar mit integrierter Abstoppung.
Best.-Nr. 10.23100
Kaleidoskop
In Flüssigkeit schwimmende, sorgfältig ausgewählte, farbige Glasteile, die sonst nur zur Kunstverglasung verwendet werden und deren Lichteffekte Kunststoffteile bei weitem übertreffen.
Best.-Nr. 10.24100
Oktoskop
Das Oktoskop hat im Gegensatz zum
Kaleidoskop keine Füllung, sondern
eine geschliffene großformatige Linse
in optischer Qualität. Dadurch wird das
Bild im Fokus auf die Spiegel in acht Teile
projiziert
Best.-Nr. 10.25000
Fernrohr
Vergrößerung 15-fach
Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)
Best.-Nr. 10.23100
Kaleidoskop
Best.-Nr. 10.24100
Oktoskop
- Höhe: 1,40 m
- Länge: 0,53 m
- Optik Durchmesser: 0,12 m
- Gewicht: 30 kg
Best.-Nr. 10.25000
Fernrohr
Höhe 1,50 m
Länge 0,60 m
Optik Durchmesser 0,12 m
Gewicht 35 kg
Lieferumfang
Marke 30 2005 500 000 Deutschland, 40-0682207 Südkorea. Erläuterungstafel auf Anfrage.
Gerät auch als Gruppengerät mit vier Kaleidoskop-Köpfen und Beleuchtung für den Innenbereich lieferbar (Best.-Nr. 10.23300).
Installationshinweise
Empfohlener Platzbedarf mit Funktionsraum
Kreisdurchmesser 3,00 m
Fundamente
- 1 Stück: 40 x 40 x 40 cm
- Aushubtiefe: 60 cm
Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gerät auch als Gruppengerät mit vier Kaleidoskop-Köpfen und Beleuchtung für den Innenbereich lieferbar (Best.-Nr. 10.23300).