Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät
Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät
Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät
Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät
Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät
Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät
Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät
Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät
Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät
Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät

    Seilbahn mit großem Tor bis 30m | Spielgerät für Spielplätze | Fahrgerät

    Spielwert
    Die Seilbahn ist ein Fahrgerät, das für viele Altersgruppen attraktiv ist. Das Fühlen der Geschwindigkeit, das Fahren und Sausen von einem Ziel zum anderen, ist ein großer Spaß für Kinder und Heranwachsende. Je nach Alter und Erfahrung kann man auch zu zweit fahren. Das durchhängende Seil ermöglicht ein Beschleunigen ohne Anlaufen oder Anschieben, und das Tor der Talstation ein Fahren bis zum Ende. Hier bremst die Gegensteigung die Fahrt. Die formschönen Holzstationen sind Blickfänger mit starker Anziehungskraft.
    Empfohlen für
    Schulkinder
    Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Geräte aus Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Pendelsitz
      Großflächiger Pendelsitz aus Gummi mit weicher Stoßkante und profilierter Stahleinlage

      Schaukelgelenk
      Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel

      Formschlüssig
      Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes

      Sinterbuchse
      Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar

      Seilbahn mit großem Tor
      Großes Seilbahntor schließt notwendigen Sicherheitsraum mit ein. Durch die Höhendifferenz der Tore und den Seildurchhang kommt der Laufwagen ruckfrei zum Stehen

      Spannvorrichtung
      Spannvorrichtung ermöglicht Ent- und Nachspannen durch eine Person. Großer Seiltrommelradius und Knickschutz schonen das Seil

      Laufwagen
      Unser Seilbahnlaufwagen ist als Sandwich-Konstruktion konzipiert. Durch die gekapselte Laufmechanik ist ein schallgedämmter Lauf gesichert. Der Einbau des Laufwagens ist ohne Seildemontage möglich

      Spezial-Stahlseil
      Verdichtetes Stahlseil aus hochfestem und feuerverzinktem Draht. Längenstabil und langlebig, ermöglicht eine ruhige Fahrt des Laufwagens

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Ketten
      Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

      • Höhe: 3,55 m
      • Länge: 34 / 54 m
      • Breite: 4,35 m
      • Seilhöhe: 2,75 m
      • Seillänge: 30 / 50 m
      • Gewicht: 720 kg

      Lieferumfang

      • 1 Bergstation mit Stahlfüßen
      • 1 Talstation mit Stahlfüßen
      • 1 Tragseil mit 2 Stoppergarnituren
      • 1 Laufwagen mit Pendelsitz
      • 1 Rohr zum Spannen

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m

      Fundamente

      • 4 Stück: 120 x 120 x 50 cm, Aushubtiefe 70 cm
      • 4 Stück: 80 x 80 x 50 cm, Aushubtiefe 70 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlarge-gated-cableway-up-to-30-m
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit