Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Doppelte Wiesenschaukel spezial, | Spielgerät für Spielplätze | Schaukel
Doppelte Wiesenschaukel spezial, | Spielgerät für Spielplätze | Schaukel
Doppelte Wiesenschaukel spezial, | Spielgerät für Spielplätze | Schaukel
Doppelte Wiesenschaukel spezial, | Spielgerät für Spielplätze | Schaukel
Doppelte Wiesenschaukel spezial, | Spielgerät für Spielplätze | Schaukel
Doppelte Wiesenschaukel spezial, | Spielgerät für Spielplätze | Schaukel

    Doppelte Wiesenschaukel spezial, | Spielgerät für Spielplätze | Schaukel

    Spielwert
    Um der Wiesenschaukel einen neuen formalen Ausdruck zu verleihen, haben wir die Spezialausführung mit dem Querbaum aus Stahl entwickelt. Die technisch ausgeklügelte Eckverbindung trägt zusätzlich zur Stabilität der Gesamtkonstruktion bei. Ohne Schaukel ist ein Spielraum nicht komplett. Kinder benötigen für ihre Entwicklung entsprechende Angebote. Das Hin- und Herschwingen ist eine Basisbewegung und macht nicht nur Kindern Spaß. Schaukeln befreit von Spannungen, wirkt tröstlich und weckt Freude, besonders, wenn man gemeinsam nebeneinander schwingen kann.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Schwarten
      Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar

      Mehrschichtplatte
      Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Boden aus 25 mm Nut- und Federbrettern. Treppenstufen aus Hartholz, 32 mm.

      Mühlrad aus Holz
      Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Wälzlager
      Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl bzw. Edelstahl für rotierende Elemente, wartungsarm, leicht tauschbar, abgedichtet

      Handwerkliche Wasserradkonstruktion mit genuteten und geschlitzten Holzverbindungen. Welle, Nabe und Radreifen aus V2A, glasperlengestrahlt.

      Kurbelpumpe
      Kurbelpumpe mit verlängertem Auslauf. Kolbensaugpumpe in geschlossener Ausführung; Pumpe aus V2A; Zylinder- u. Kurbelgehäuse, Rundunterteil, Kolbenstange und Antriebswelle aus V2A; Antriebswellen-Messinglager durch Fettnippel schmierbar und auswechselbar; Zylinder mit Messinglaufbuchse und Kunststoffkolben (POM); Kurbelring aus V2A mit Knauf aus Kunststoff. In Pumpenanschlusskasten verbaute Ventilkombination zum direkten Anschluss an eine Druckwasserleitung Ø 1 Zoll und ein Absperrventil mit Rückflussverhinderer Typ EA und Entleerung. Anschlussgewinde 1 Zoll außen; mind. 2,5 bar Wasserdruck, max. 6 bar; Verhinderung eines eventuellen Rückschlags durch Entlastungsventil; Wasserbedarf ca. 18 l/min.

      • Höhe: 2,50 m
      • Höhe Hausboden: 0,60 m
      • Länge: 2,45 m
      • Breite: 3,45 m
      • Gewicht: ca. 710 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m

      Fundamente

      • 4 Stück: 50 x 50 x 40 cm, Aushubtiefe 60 cm
      • 1 Stück: 30 x 70 x 20 cm, Aushubtiefe 40 cm
      • 1 Stück: 90 x 50 x 50 cm, Aushubtiefe 70 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermulti-surface-twin-swing-special
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit