Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geländewagen | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Geländewagen | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Geländewagen | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Geländewagen | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Geländewagen | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug

    Geländewagen | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug

    Spielwert
    Die kindgerechte Gestaltung des Geländewagens lädt umgehend zum Spielen ein. Angelehnt an einen echten großen Geländewagen kann man hier erste Fahrversuche unternehmen, das Lenkrad, den Benzinkanister und mehrere Knöpfe bewegen oder und die Bereifung erkunden. Am robusten Rahmen können sich große und kleine Forscher, die auf Jadg, Safari oder Entdeckungstour sind, gut festhalten, hinein- und herausklettern und nach Herzenslust ins Rollenspiel eintauchen.
    Empfohlen für
    Schulkinder
    Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Private Spielbereiche ohne Betreuung, wie Campingplätze o.ä

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Geräte aus Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Schaukelsitz
      Schaukelsitz ergonomisch geformt, aus Gummi mit weicher Stoßkante. Langlebig aufgrund starker profilierter Stahleinlage

      Schaukelgelenk
      Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel

      Profilscheibe
      Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert

      Nachstellbar
      Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde

      Sinterbuchse
      Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Querbaum aus Stahl
      Schaukelquerbaum aus Stahl feuerverzinkt. Optimierte Schaukelgeometrie mit biegesteifen Eckverbindungen, dadurch kleinere Fundamente und einfachere Fundamentüberdeckung möglich

      Ketten
      Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

      • Wiesenschaukel spezial: Höhe 2,55 m, Lichte Höhe 2,35 m, Länge 2,75 m, Breite 1,90 m, Gewicht 200 kg
      • Doppelte Wiesenschaukel spezial: Höhe 2,55 m, Lichte Höhe 2,35 m, Länge 4,05 m, Breite 1,90 m, Gewicht 220 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m

      Fundamente

      • 4 Stück: 60 x 70 x 40 cm
      • Aushubtiefe: 60 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroff-road-vehicle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit