Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spielwand V1 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterwand
Spielwand V1 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterwand
Spielwand V1 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterwand
Spielwand V1 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterwand
Spielwand V1 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterwand
Spielwand V1 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterwand
Spielwand V1 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterwand

    Spielwand V1 | Spielgerät für Spielplätze | Kletterwand

    Spielwert
    Unsere bespielbare Wand besteht aus mehreren kleinen Hauselementen, die mit ihren Räumen und Ebenen vielfältige Möglichkeiten zum Verstecken, Hinaufklettern, Herunterrutschen und Durchsteigen bietet. Die anheimelnde Geborgenheit der Nischen gibt Kindern außerdem genug Raum für phantasievolle Rollenspiele. Die modulare Spielwand kann beliebig erweitert und sowohl in einer Reihe als auch über Eck errichtet werden. Sie ist nicht nur einzigartiger Spielraum, sondern auch Sicht- und Lärmschutz an zu Straßen hin gelegenen Plätzen.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Schulkinder
    betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte, o.ä.
    öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen, o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Ketten
      Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

      Entlastungsschnitt
      Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung

      Schnurrhaare aus Polypropylen-Seil, 16 mm, 3-schäftig.

      • Schwein: Höhe 0,45 m, Länge 0,85 m, Breite 0,60 m, Gewicht 40 kg

      Lieferumfang

      • 1 Tier mit Fundamentkette

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m

      Fundamente

      (nur gegen Wegtragen notwendig)

      • 1 Stück: 30 x 30 x 20 cm
      • Aushubtiefe: 50 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplay-wall-type-01
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit