Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spielplatzpumpe Matschtisch rund, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe Matschtisch rund, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe Matschtisch rund, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe Matschtisch rund, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe Matschtisch rund, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe Matschtisch rund, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe Matschtisch rund, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe Matschtisch rund, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe Matschtisch rund, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe

    Spielplatzpumpe Matschtisch rund, | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe

    Spielwert
    Das Element Wasser mit seinen vielfältigen Ausdrucksformen ist bestimmt durch Fließen, Lebendigkeit und Kraft. Greift der spielende Betrachter ein, entstehen unterschiedliche Sinneseindrücke. Eine natürliche Quelle findet man auf Spielplätzen nur im Idealfall, trotzdem benötigt jeder Spielraum Wasser, selbst wenn es „nur“ aus einer Leitung kommt. Besonders attraktiv ist eine Wasserpumpe mit Schwengel, bei der das Pumpen selbst zum Spielwert gehört, um an das kostbare Nass zu kommen. So kann unsere robuste Spielplatzpumpe neben der Wasserversorgung auch Impulse für Arbeits- und Rollenspiele bieten sowie Kommunikation und Kooperation fördern.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Schulkinder
    Wasserspielbereiche ohne Betreuung

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Nut und Feder
      Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung

      Hartholzsprossen
      Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht kalt

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Ketten
      Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

      Montagerahmen zwischen den drei Modulen und in den Seitenwänden aus Stahlrohren 60 x 60 mm, feuerverzinkt. Rutschstange aus V2A, glasperlengestrahlt.

      Maltafel
      Maltafel aus HPL Hochdruck-Schichtpressstoffplatte, Stärke 10 mm, Oberfläche matt, Farbe enzianblau

      Geneigte Edelstahlfläche. Schüttrohre aus Kunststoff, Wandstärke ca. 7 mm. Sandbehälter aus textilarmiertem Gummigurt, 8 mm stark. Sandrad feuerverzinkt.

      • Höhe: 3,35 m
      • Höhe Podeste: 0,50 / 1,50 m
      • Länge: 7,75 m
      • Breite: 2,00 m
      • Gewicht: auf Anfrage

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m. Zur Funktion ist Sand notwendig.

      Fundamente

      • Spielwand: 4 Stück 195 x 100 x 20 cm, Aushubtiefe 60 cm
      • Rampe: 2 Stück 30 x 30 x 30 cm, Aushubtiefe 50 cm
      • Rutschstange: 1 Stück 30 x 30 x 30 cm, Aushubtiefe 60 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplayground-pump-inegrated-connection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit