Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spielplatzpumpe mit programmierbarer | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe mit programmierbarer | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe mit programmierbarer | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe mit programmierbarer | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe mit programmierbarer | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe mit programmierbarer | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe
Spielplatzpumpe mit programmierbarer | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe

    Spielplatzpumpe mit programmierbarer | Spielgerät für Spielplätze | Wasserpumpe

    Spielwert
    Das Element Wasser mit seinen vielfältigen Ausdrucksformen ist bestimmt durch Fließen, Lebendigkeit und Kraft. Greift der spielende Betrachter ein, entstehen unterschiedliche Sinneseindrücke. Eine natürliche Quelle findet man auf Spielplätzen nur im Idealfall, trotzdem benötigt jeder Spielraum Wasser, selbst wenn es „nur“ aus einer Leitung kommt. Besonders attraktiv ist eine Wasserpumpe mit Schwengel, bei der das Pumpen selbst zum Spielwert gehört, um an das kostbare Nass zu kommen. So kann unsere robuste Spielplatzpumpe neben der Wasserversorgung auch Impulse für Arbeits- und Rollenspiele bieten sowie Kommunikation und Kooperation fördern.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Schulkinder
    Wasserspielbereiche ohne Betreuung

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Spielplatzpumpe
      Kolbensaugpumpe in geschlossener Ausführung; sämtliche Oberteile aus feuerverzinktem Grauguss; Zylindergehäuse, Windkesselhaube, Rundunterteil, Gabelhebel, Nasenstechventil, Stopfbuchsbrille und Kolbenstange in feuerverzinkter Ausführung; Zylinder mit Messing-Laufbuchse und Kunststoffkolben (POM); Antriebswelle aus V2A, mit auswechselbarem Messinglager, zusätzlich fest fixiert und gegen Herausziehen gesichert; Antriebswellen-Messinglager durch Fettnippel schmierbar; Pumpleistung ca. 0,75 Liter pro Hub, Bohrung 75 mm, Hub 170 mm.

      Eingebaut in die verzinkte Säule aus Stahl sind die Ventilkombination zum direkten Anschluss an eine Druckwasserleitung Ø 1 Zoll und ein Absperrventil mit Rückflussverhinderer Typ EA und Entleerung; Gewinde 1 Zoll; mind. 2,5 bar Wasserdruck, max. 6 bar, Verhinderung eines eventuellen Rückschlags durch Entlastungsventil, Wasserbedarf ca. 45 l/min.

      • Gerätehöhe: 1,50 m
      • Breite bei waagerechtem Schwengel: 0,95 m
      • Gewicht: 73 kg

      Lieferumfang

      • 1 Spielplatzpumpe
      • 1 Winterdeckel aus V2A

      Installationshinweise

      Untergrund
      Dübelfest. Alternativ können die Pumpen auf Podeste oder auf Fundamentanker montiert werden.

      Während der Frostperiode leer pumpen, entwässern und Schwengel sichern oder entfernen; wir empfehlen die Demontage.

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

      Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen wie Salz- oder Chlorwasser ist die Spielplatzpumpe auch in V4A lieferbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplayground-pump-rinsing-device
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit