Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Runde Wasserschale mit 1 Öffnung | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Runde Wasserschale mit 1 Öffnung | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Runde Wasserschale mit 1 Öffnung | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Runde Wasserschale mit 1 Öffnung | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Runde Wasserschale mit 1 Öffnung | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Runde Wasserschale mit 1 Öffnung | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Runde Wasserschale mit 1 Öffnung | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage

    Runde Wasserschale mit 1 Öffnung | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage

    Spielwert
    Eine Anordnung dieser großen Betonschalen hat eine besonders ästhetische Ausstrahlung. Die Objekte sind Wasserbecken und Matschtisch zugleich, und nahezu unzerstörbar. Durch die ein- oder zweiseitigen Abflüsse ist es möglich, die Schalen zu einem variationsreichen Wasserweg zusammenzusetzen. Mit den tiefen runden Vorratsbecken kann eine größere Wassermenge gestaut werden, die dann beim Öffnen beispielsweise ein Wasserrad antreibt.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Schulkinder
    Wasserspielbereiche ohne Betreuung

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Spielplatzpumpe mit Direktanschluss
      Pumpe zum direkten Anschluss an die Druckleitung; für die Funktion ist kein unterirdischer Schacht notwendig. Ausführung und Materialien entsprechen der Spielplatzpumpe: Kolbensaugpumpe in geschlossener Ausführung, sämtliche Oberteile aus feuerverzinktem Grauguss bzw. Edelstahl, Zylinder mit Messing-Laufbuchse und Kunststoffkolben (POM).

      Kurbelpumpe (Alternative Ausführung)
      Kolbensaugpumpe in geschlossener Ausführung; Pumpe und Säule aus V2A; Zylinder- u. Kurbelgehäuse, Rundunterteil, Kolbenstange und Antriebswelle aus V2A; Antriebswellen-Messinglager durch Fettnippel schmierbar und auswechselbar; Zylinder mit Messinglaufbuchse und Kunststoffkolben (POM); Kurbelring aus V2A mit Knauf aus Kunststoff. Anschlussgewinde 1 Zoll außen; mind. 2,5 bar Wasserdruck, max. 6 bar; Wasserbedarf ca. 18 l/min.

      • Gerätehöhe: 1,50 m
      • Breite: 0,35 / 0,67 m
      • Gewicht: 100 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Dübelfest. Für die Funktion ist kein unterirdischer Schacht notwendig.

      Während der Frostperiode ist die Demontage zwingend erforderlich!

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

      Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen wie Salz- oder Chlorwasser ist das Gerät auch in V4A lieferbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerround-water-basin-with-1-opening
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit