Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Segelboot mit Fahne | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Segelboot mit Fahne | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Segelboot mit Fahne | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Segelboot mit Fahne | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Segelboot mit Fahne | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug
Segelboot mit Fahne | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug

    Segelboot mit Fahne | Spielgerät für Spielplätze | Spielfahrzeug

    Mit unserem Segelboot gehen auch Landratten auf große Fahrt. Die kindlichen Entdecker können fröhlich auf den Wellen schaukeln, vor allem dann, wenn jemand am Mast steht, und für kräftigen Wind sorgt. Ein nicht so mutiger Seemann sitzt an der Ruderpinne und hält den Kurs. Man fällt auch bei heftigem Sturm nicht herunter, weil man sich überall gut festhalten kann. Das Segelboot regt zu vielen Bewegungsaktivitäten und Rollenspielen an.

    Empfohlen für

    • Kindergartenkinder
    • Schulkinder
    • Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    • Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche / Robinie

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Schrägschnitt
      Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Nut und Feder
      Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung

      Kardangelenk
      Kardangelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, besteht aus zwei Sintermetallgleitlagern, ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen

      Profilscheibe
      Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert

      Nachstellbar
      Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde

      Sinterbuchse
      Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar

      Ketten
      Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

      Beschlagsteile feuerverzinkt. Fahne aus wetterfester PVC-Planenware.

      Best.-Nr. 6.03201 / 6.03211
      mit feuerverzinktem Standpfosten

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe unsere Webseite.

      Lieferumfang

      Best.-Nr. 6.03200
      Segelboot mit Fahne
      1 Schiff mit Mast und Pinne
      3 Standpfosten aus Robinie
      1 Hissbare Fahne

      Best.-Nr. 6.03201
      Segelboot mit Fahne
      Wie oben, jedoch Standpfosten
      aus feuerverzinktem Stahlrohr
      Ø 178 mm

      Best.-Nr. 6.03210
      Segelboot ohne Fahne
      1 Schiff mit Mast und Pinne
      3 Standpfosten aus Robinie
      Best.-Nr. 6.03211

      Segelboot ohne Fahne
      Wie oben, jedoch Standpfosten
      aus feuerverzinktem Stahlrohr
      Ø 178 mm

      Installationshinweise

      Untergrund
      entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
      (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

      Fundamente
      3 Stück 80 x 80 x 80 cm
      Aushubtiefe 100 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle
      Montageanleitung anfordern.
      Technische Änderungen vorbehalten.

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      Best.-Nr. 6.03200 / 6.03210
      mit Standpfosten aus Holz
      Länge 3,50 m
      Breite 2,20 m
      Sitzhöhe 0,65 m
      Gewicht ca. 300 kg

      Best.-Nr. 6.03201 / 6.03211
      mit feuerverzinktem Standpfosten
      Länge 3,50 m
      Breite 2,20 m
      Sitzhöhe 0,65 m
      Gewicht 275 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersailing-boat-with-flag
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit