Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schaf, liegend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schaf, liegend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schaf, liegend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schaf, liegend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schaf, liegend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur

    Schaf, liegend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur

    Spielwert
    Die reduzierte Formensprache der Objekte ist für Kinder kein Problem. Sie identifizieren die dicken Holzformen sogleich als stehende und liegende Schafe, erkennbar durch die Körperhaltung, den demütigen Gesichtsausdruck und die Neigung der Ohren. Die Schafe werden Teil eines Rollenspiels, sie dienen als Reittiere oder bieten sich als Sitz- und Liegefläche an. Als Gruppe installiert, entsteht im Spielraum durch die Tiere eine besondere, liebevolle Atmosphäre.
    Empfohlen für
    U3
    Kindergartenkinder
    betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Pumpengehäuse komplett aus V2A, glasperlengestrahlt. Trittfläche aus Prägeblech.

      Sinterbuchse
      Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar

      Haltebügel aus einem Rohr mit Durchmesser 42 mm. Der Typ der Wipp-Saug-Pumpe und der Wasseranschluss richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Anschlussgewinde 1 Zoll außen; Ein- und Ausgang druckfeste oder für Unterdruck geeignete Leitung Ø 1 Zoll; Wasserbedarf ca. 15 l/min.

      • Höhe: 1,25 m
      • Länge: 1,00 m
      • Breite: 0,40 m
      • Podesthöhe maximal: 0,45 m
      • Gewicht: 110 kg

      Lieferumfang

      • 1 Wipp-Saug-Pumpe mit Fundamentrahmen und Anschlussset

      Bei starker Sonneneinstrahlung ist ein Holzdeck zur Reduzierung der Hitzeentwicklung lieferbar.

      Installationshinweise

      Untergrund
      Befestigt. Um ein ständiges Durchlaufen des Wassers zu verhindern, ist bei der Planung darauf zu achten, dass die Düse oder ein ähnlicher Auslauf (z. B. Quellstein) nicht tiefer platziert ist als die Wipp-Saug-Pumpe.

      Fundamente

      • 1 Stück: 90 x 35 x 50 cm
      • Aushubtiefe: 50 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

      Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen wie Salz- oder Chlorwasser sind die Geräte auch in V4A lieferbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersheep-resting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit