Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schaf, stehend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schaf, stehend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schaf, stehend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schaf, stehend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schaf, stehend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur
Schaf, stehend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur

    Schaf, stehend | Spielgerät für Spielplätze | Spielfigur

    Spielwert
    Die reduzierte Formensprache der Objekte ist für Kinder kein Problem. Sie identifizieren die dicken Holzformen sogleich als stehende und liegende Schafe, erkennbar durch die Körperhaltung, den demütigen Gesichtsausdruck und die Neigung der Ohren. Die Schafe werden Teil eines Rollenspiels, sie dienen als Reittiere oder bieten sich als Sitz- und Liegefläche an. Als Gruppe installiert, entsteht im Spielraum durch die Tiere eine besondere, liebevolle Atmosphäre.
    Empfohlen für
    U3
    Kindergartenkinder
    betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä. .
    öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Entlastungsschnitt
      Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung

      • Schaf, liegend: Höhe 0,40 m, Länge 1,00 m, Breite 0,65 m, Gewicht 75 kg

      Lieferumfang

      • 1 Schaf, liegend, mit 2 Fundamenteisen

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m

      Fundamente

      (nur gegen Wegtragen notwendig)

      • 2 Stück: 30 x 30 x 30 cm
      • Aushubtiefe: 50 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersheep-standing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit