Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleines Spielhaus aus Lärche | Spielgerät für Spielplätze | Spielhaus
Kleines Spielhaus aus Lärche | Spielgerät für Spielplätze | Spielhaus
Kleines Spielhaus aus Lärche | Spielgerät für Spielplätze | Spielhaus
Kleines Spielhaus aus Lärche | Spielgerät für Spielplätze | Spielhaus
Kleines Spielhaus aus Lärche | Spielgerät für Spielplätze | Spielhaus
Kleines Spielhaus aus Lärche | Spielgerät für Spielplätze | Spielhaus
Kleines Spielhaus aus Lärche | Spielgerät für Spielplätze | Spielhaus
Kleines Spielhaus aus Lärche | Spielgerät für Spielplätze | Spielhaus

    Kleines Spielhaus aus Lärche | Spielgerät für Spielplätze | Spielhaus

    Durch die einfühlsame Gestaltung stellen unsere Spielhäuser einen magischen Anziehungspunkt für kleine Kinder dar. Sie sind atmosphärebildend und mit der fest installierten Grundeinrichtung aus Tisch und Bänken Spielauslöser für viele Rollenspiele, wie beispielsweise „Vater, Mutter, Kind“. Die verschiebbare Halbtür regt auch zu Einkaufs-, Post- und Bahnhofspielen an. Die Veranda mit zwei kleinen Bänken fördert darüber hinaus Kommunikation und Geselligkeit.

    Empfohlen für

    • U3
    • Kindergartenkinder
    • betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    • öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Schwarten
      Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      • Best.-Nr. L4.10100 / L4.10110, Kleines Spielhaus (auch mit Tür): Höhe 1,50 m, Länge 1,75 m, Breite 1,45 m, Gewicht 250 kg
      • Best.-Nr. L4.10200 / L4.10210, Großes Spielhaus (auch mit Tür): Höhe 2,10 m, Länge 2,45 m, Breite 1,95 m, Gewicht 500 kg

      Lieferumfang

      • Best.-Nr. L4.10100 / L4.10200: 1 Hauskörper, eingebaut: 2 Sitzbänke, 1 Tisch, 2 Dachhälften, 4 Fundamenteisen
      • Best.-Nr. L4.10110 / L4.10210: wie oben, jedoch mit eingebauter Tür

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m

      Fundamente
      (nur gegen Wegtragen notwendig)

      • Best.-Nr. L4.10100 / L4.10110: 4 Stück 30 x 30 x 30 cm, Aushubtiefe 40 cm
      • Best.-Nr. L4.10200 / L4.10210: 4 Stück 40 x 40 x 40 cm, Aushubtiefe 50 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmall-playing-house
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment