Technische Angaben
Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche
Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung
Schwarten
Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar
Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl
- Kleines Spielhaus (auch mit Tür): Höhe 1,50 m, Länge 1,75 m, Breite 1,45 m, Gewicht 250 kg
- Großes Spielhaus (auch mit Tür): Höhe 2,10 m, Länge 2,45 m, Breite 1,95 m, Gewicht 500 kg
Installationshinweise
Untergrund
Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)
- Kleines Spielhaus: 4 Stück 30 x 30 x 30 cm, Aushubtiefe 40 cm
- Großes Spielhaus: 4 Stück 40 x 40 x 40 cm, Aushubtiefe 50 cm
Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.