Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gummihüpfer | Spielgerät für Spielplätze | Bewegungsspielgerät
Gummihüpfer | Spielgerät für Spielplätze | Bewegungsspielgerät
Gummihüpfer | Spielgerät für Spielplätze | Bewegungsspielgerät
Gummihüpfer | Spielgerät für Spielplätze | Bewegungsspielgerät
Gummihüpfer | Spielgerät für Spielplätze | Bewegungsspielgerät
Gummihüpfer | Spielgerät für Spielplätze | Bewegungsspielgerät
Gummihüpfer | Spielgerät für Spielplätze | Bewegungsspielgerät

    Gummihüpfer | Spielgerät für Spielplätze | Bewegungsspielgerät

    Spielwert
    Die Gummihüpfer sind ein attraktives Bewegungsangebot für nahezu jedes Alter. Durch Hüpfen oder Belaufen der Platten werden unterschiedliche Töne erzeugt. Dabei entstehen überraschende Tonfolgen, die von heiteren Quietschern unterbrochen werden und Groß und Klein gleichermaßen Vergnügen bereiten. Da der Einbau nicht durch Fundamente, sondern mit Hilfe von Erdankern erfolgt, kann der Tonparcours immer wieder verändert werden. So entstehen immer neue Bewegungsabläufe mit entsprechend vielfältigen Ton- und Geräuschfolgen.
    Empfohlen für
    Schulkinder
    betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen, o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Leimholzbalken
      Leimholzbalken aus nicht imprägnierter Lärche, verleimt nach EN 14080:2013, für sehr große Holzquerschnitte. Vergleichsweise geringes Schwinden, nahezu rissfrei

      Mehrschichtplatte
      Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Wippmechanik gummigedämpft, wartungsfrei. Haltegriffe aus V2A, glasperlengestrahlt.

      • Höhe: 0,55 m
      • Max. Wipphöhe: 0,80 m
      • Länge: 1,55 m
      • Breite: 0,30 m
      • Gewicht: 55 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m

      Fundamente

      • 1 Stück: 50 x 80 x 50 cm
      • Aushubtiefe: 70 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersound-cushions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit