Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spritzdüse mit schwachem Strahl und | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Spritzdüse mit schwachem Strahl und | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Spritzdüse mit schwachem Strahl und | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Spritzdüse mit schwachem Strahl und | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Spritzdüse mit schwachem Strahl und | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Spritzdüse mit schwachem Strahl und | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Spritzdüse mit schwachem Strahl und | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Spritzdüse mit schwachem Strahl und | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement

    Spritzdüse mit schwachem Strahl und | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement

    Spielwert
    Durch unsere Spritzdüsen kannn das Element Wasser in verschiedensten Formen erlebt werden. Die Düsen produzieren Wasserstrahlen unterschiedlicher Stärke und Form und gestalten so einen abwechslungsreichen Wasserspielraum. Die Düsen werden durch Drücken des Wasserdruckknopfs aktiviert und durch ein automatisches Zeitventil kontrolliert.
    Empfohlen für
    Schulkinder
    Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.
    Wasserspielbereiche ohne Betreuung
    Barrierefrei
    Selbsttätiges Spiel

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Hüpffläche aus textilarmiertem Gummigurt, 8 mm stark.

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Luftfeder mit Pfeife, für gruppenweise Anordnung pentatonisch gestimmt.

      • Höhe: 0,15 m
      • Länge: 0,55 m
      • Breite: 0,55 m
      • Gewicht: 25 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m

      Fundamente

      Aushub pro Stück ca. 60 x 20 x 40 cm (Betonieren ist nur gegen Wegtragen notwendig).

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspraying-head-with-weak-water-jet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit