Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleinkindrutsche aus Edelstahl	b=0,45m, h=1,00m | Spielgerät für Spielplätze | Rutsche
Kleinkindrutsche aus Edelstahl	b=0,45m, h=1,00m | Spielgerät für Spielplätze | Rutsche
Kleinkindrutsche aus Edelstahl	b=0,45m, h=1,00m | Spielgerät für Spielplätze | Rutsche
Kleinkindrutsche aus Edelstahl	b=0,45m, h=1,00m | Spielgerät für Spielplätze | Rutsche
Kleinkindrutsche aus Edelstahl	b=0,45m, h=1,00m | Spielgerät für Spielplätze | Rutsche

    Kleinkindrutsche aus Edelstahl b=0,45m, h=1,00m | Spielgerät für Spielplätze | Rutsche

    Spielwert
    Rutschen ist für Kinder nicht nur eine reizvolle Erfahrung, sondern auch ein ganz besonderes Vergnügen. Durch die Kombination einer Rutsche mit anderen Geräten erhöht sich der Spielwert. Unsere besonders stabile und wartungsfreundliche Edelstahlausführung hat ein ausgeklügeltes Profil, dem steilen Rutschenbeginn folgt ein langer weicher Übergang. Erhöhte Seitenwangen ermöglichen zudem die maximal zulässige freie Fallhöhe von 3,00 m.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Schulkinder
    Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Bestandteil unseres Wasserrinnensystems aus Holz (Best.-Nr. 5.10103 ff. / 5.10203 ff. / 5.10303 ff. / 5.10403 ff. / 5.10703 u.a.) für Wasserspielanlagen.

      Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Nut und Feder
      Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung, mit Moosgummi abgedichtet

      Mehrschichtplatte
      Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011, mit Moosgummi abgedichtet.

      Abmessungen (siehe Skizzen)
      (geringe Abweichungen möglich)

      • Boden aus Bohlen: 10 / 30 cm
      • Gewicht: 30 - 90 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Keine Fallhöhe gemäß Norm; treppenartige Anordnungen können jedoch eine Fallhöhenbetrachtung notwendig machen. Empfehlung: Sand mit Drainage oder Pflaster mit Gully; zur Spielfunktion Matschen ist Sand notwendig.

      Platzbedarf und Fundamente nach Gesamtanlage; Aushubtiefe jeweils 70 cm.

      Planungshinweise
      Die mit einem Richtungspfeil gekennzeichneten Geräte sind mit einem Gefälle von ca. 2 % (= 2 cm auf 1 m) einzubauen. Bei der Höhenentwicklung ist also nicht nur die Höhe des Gerätes, sondern auch das Gefälle zu berücksichtigen.

      Die angegebenen Längen der Standpfosten sind für die geplanten Einbauhöhen unbedingt zu prüfen. Aus der beabsichtigten Einbautiefe (abhängig vom Untergrund) und der gewünschten Einbauhöhe (über Spielebene) muss bei der Planung die erforderliche Pfostenlänge berechnet werden.

      Falls mehrere Geräte hintereinander angeordnet eingeplant werden, kann dies eine Bodenmodellierung erforderlich machen.

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstainless-steel-slide
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit