Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hocker ohne Rückenlehne | Spielgerät für Spielplätze | Sitzmöbel
Hocker ohne Rückenlehne | Spielgerät für Spielplätze | Sitzmöbel
Hocker ohne Rückenlehne | Spielgerät für Spielplätze | Sitzmöbel
Hocker ohne Rückenlehne | Spielgerät für Spielplätze | Sitzmöbel
Hocker ohne Rückenlehne | Spielgerät für Spielplätze | Sitzmöbel

    Hocker ohne Rückenlehne | Spielgerät für Spielplätze | Sitzmöbel

    Spielwert
    Kinder lieben Sitzangebote, die eigens für sie gedacht sind. Sie nutzen sie entweder in ihrer ursprünglichen Funktion, oder aber geben ihnen, je nach Inhalt des Spiels, auch eine beliebige andere Bedeutung. Der große Tisch mit den acht Bänken fördert die Kommunikation und kann gleichzeitig der reizvolle Mittelpunkt einer Außenanlage sein.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä
    Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Bestandteil unserer Rutschenserie aus Edelstahl, erhältlich in verschiedenen Ausführungen je nach Fallhöhe.

      Edelstahlrutsche
      Rutsche aus V2A, glasperlengestrahlt. Handlaufrohr Ø 42 mm, Stärke 2 mm. Wangenhöhe 16 bzw. 20 cm. Befestigung oben und unten mit Anschraublaschen.

      Einteilig
      Gesamtkonstruktion der Rutsche aus 2 mm Edelstahl, in gezogener Kastenform, Oberfläche glasperlengestrahlt, ohne Schweißnaht zwischen Rutschfläche und Seitenwange.

      Wangenhöhe 15 cm ab Fallhöhe 1,00 m. Ausführungen mit Seitenwangenstärke 2 mm / Rutschblechstärke 2,5 mm oder Seitenwangenstärke 2,5 mm / Rutschblechstärke 2 mm sind verfügbar. Mit erhöhten Seitenwangen für Fallhöhe über 2,00 m lieferbar.

      Abmessungen (siehe Skizzen)
      (geringe Abweichungen möglich; Gewicht je nach Ausführung ca. 48 - 180 kg)

      Installationshinweise

      Untergrund
      Abhängig von der jeweiligen Anbauhöhe; bei Einbau im Gelände entsprechend der Bodenprofilierung. Im Auslaufbereich empfehlen wir die Bodenklasse wie Sand.

      Fundamente

      Bei Rutschen mit Erdanker ist das Einbetonieren nicht erforderlich, sonst 1 Stück 30 x 70 x 30 cm, Aushubtiefe 70 cm.

      Aufstellungshinweis
      Die Rutschrichtung nach Süden ist wegen Materialerwärmung zu vermeiden.

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstool-without-back
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit