Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schwingpferd | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Schwingpferd | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Schwingpferd | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Schwingpferd | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Schwingpferd | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Schwingpferd | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Schwingpferd | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Schwingpferd | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Schwingpferd | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe

    Schwingpferd | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe

    Spielwert
    Mit dem Schwingpferd lässt sich die natürliche Bewegung eines Pferdes nachvollziehen. Durch Gewichtsverlagerung des Reiters gerät das Pferd mit einem harmonischen Schwingungsbogen in Bewegung.
    Empfohlen für
    U3
    Kindergartenkinder
    öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o. ä.
    Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Mehrschichtplatte
      Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      V2A/V4A Ketten
      Ketten aus V2A bzw. V4A Stahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

      Entlastungsschnitt
      Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung

      Blattfeder kugelgestrahlt, gehärtet und kunststoffbeschichtet. Handgriffe aus Polyamid. Schweif aus Polypropylen-Seil, 16 mm, 3-schäftig, witterungsbeständig, Standardfarbe hanf.

      • Höhe: 0,80 m
      • Sitzhöhe: 0,40 m
      • Länge: 0,85 m
      • Breite: 0,22 m
      • Blattfeder: 100 x 8 mm
      • Gewicht: 25 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Anforderung an Boden wie Fallhöhe ≤ 1,00 m

      Fundamente

      • 1 Stück: 30 x 50 x 20 cm
      • Aushubtiefe: 30 cm

      Bei Einbau mit Fertigfundament ist loses Fallschutzmaterial nicht geeignet. Beim Einbau in festen, geschlossenen Fallschutzböden (z. B. EPDM) ist darauf zu achten, dass die volle Bewegungsfreiheit der Schwingfeder im Bereich des Bodenaustrittes erhalten bleibt (ansonsten besteht Bruchgefahr!).

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswinging-horse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit