Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserbaustelle | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Wasserbaustelle | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Wasserbaustelle | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Wasserbaustelle | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Wasserbaustelle | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage
Wasserbaustelle | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage

    Wasserbaustelle | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielanlage

    Spielwert
    Die Wasserbaustelle ist ein vielseitiges Spielangebot für Arbeitsspiele und das Erleben von Wasser, Sand und Erde. Durch das Bereitstellen von Wasser bekommen die Bauspiele eine starke Intensität, und die verschiedenen Spielebenen machen sie zusätzlich interessant. Kommunikation und Kooperation werden gefördert, und die Kraftquelle des Spiels wird durch die Begegnung mit den Elementen vertieft.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Schulkinder
    Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Schaukelgelenk
      Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel

      Profilscheibe
      Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert

      Formschlüssig
      Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes

      Sinterbuchse
      Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Querbaum aus Stahl
      Schaukelquerbaum aus Stahl feuerverzinkt. Optimierte Schaukelgeometrie mit biegesteifen Eckverbindungen, dadurch kleinere Fundamente und einfachere Fundamentüberdeckung möglich

      Ketten
      Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

      Flexibler Schaukelsitz aus stahlarmiertem Gummi.

      • Kleinkindschaukel spezial: Höhe 1,95 m, Lichte Höhe 1,70 m, Breite 2,25 m, Gewicht 130 kg
      • Kleinkind-Zweifachschaukel spezial: Höhe 1,90 m, Lichte Höhe 1,70 m, Breite 3,70 m, Gewicht 180 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m

      Fundamente

      • 2 Stück: 60 x 60 x 60 cm, Aushubtiefe 80 cm
      • 4 Stück: 60 x 70 x 40 cm, Aushubtiefe 60 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwater-building-site
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit