Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserweiche aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Wasserweiche aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Wasserweiche aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Wasserweiche aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Wasserweiche aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement
Wasserweiche aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement

    Wasserweiche aus V2A | Spielgerät für Spielplätze | Wasserspielelement

    Spielwert
    Wasserspielanlagen gewinnen an Reiz, wenn durch sie Wasser auf vielfältige Weise erfahrbar wird. Das Stauen zum Beispiel macht Kindern besonders Spaß. Zum einen sind sie beim Eindämmen der Wasserflut momentane Herren über das Element, zum anderen erleben sie beim Öffnen der Wasserweiche spielerisch die Kraft des Wassers. Das sinnlichste Erleben des Stauens gelingt mit natürlichen Materialien wie Matsch, Laub und Stöckchen. Dies ist jedoch oftmals nicht möglich oder nicht erwünscht. Aus diesem Grunde sind Kombinationselemente wie Wehre oder Ventile wichtig.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Schulkinder
    Wasserspielbereiche ohne Betreuung

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Bestandteil unseres Wasserrinnensystems aus Holz.

      Verteilerrinne, dreieckig
      Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche.

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Nut und Feder
      Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung, mit Moosgummi abgedichtet

      • Standardlänge: 2,00 m (kann nach Bedarf kürzer geliefert werden)
      • Höhendifferenz: 24 cm
      • Gewicht: 30 - 90 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Keine Fallhöhe gemäß Norm; treppenartige Anordnungen können jedoch eine Fallhöhenbetrachtung notwendig machen. Empfehlung: Sand mit Drainage oder Pflaster mit Gully; zur Spielfunktion Matschen ist Sand notwendig.

      Platzbedarf und Fundamente nach Gesamtanlage; Aushubtiefe jeweils 70 cm.

      Planungshinweise
      Die mit einem Richtungspfeil gekennzeichneten Geräte sind mit einem Gefälle von ca. 2 % (= 2 cm auf 1 m) einzubauen.

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwater-switch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit