Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wackelwanne mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Wackelgerät
Wackelwanne mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Wackelgerät
Wackelwanne mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Wackelgerät
Wackelwanne mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Wackelgerät
Wackelwanne mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Wackelgerät
Wackelwanne mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Wackelgerät

    Wackelwanne mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Wackelgerät

    Spielwert
    Die Wackelwanne nimmt ein bis drei kleine Kinder in sich auf, und ermöglicht ein ganz besonderes Schaukelvergnügen. Durch Gewichtsverlagerung kann man hin- und herschaukeln, im Kreis taumeln oder rollen, während sich die Wanne um den zentralen Auflagepunkt bewegt. Dabei kann sich alles überlagern, und es geschieht nicht immer das, was man erwartet. Gerade das ist es, was auch kleineren Kindern Spaß macht. Bewegungskoordination und Risikobereitschaft werden spielerisch erprobt.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Weißgeschält
      Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

      Schrägschnitt
      Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung

      Schwarten
      Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar

      Nut und Feder
      Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung

      Hartholzsprossen
      Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht kalt

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

      Ketten
      Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung

      Schüttrohre aus Kunststoff, Wandstärke ca. 7 mm. Sandbehälter aus textilarmiertem Gummigurt, 8 mm stark. Sandrad feuerverzinkt. Beschreibung des Mühlrades und der Pumpe siehe eigenes Katalogblatt.

      • Höhe: 2,55 m
      • Bodenhöhen: 0,25 / 0,90 / 1,50 m
      • Plattformböden: 0,80 x 2,50 m
      • Länge: 2,60 m
      • Breite: 3,10 m
      • Gewicht: 900 kg

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m. Zur Funktion ist Sand erforderlich; bitte für wirksame Drainage sorgen.

      Fundamente

      • 4 Stück: 60 x 60 x 60 cm
      • Aushubtiefe: 80 cm

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwobble-dish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit