Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wackelwildschwein | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Wackelwildschwein | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Wackelwildschwein | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe
Wackelwildschwein | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe

    Wackelwildschwein | Spielgerät für Spielplätze | Federwippe

    Spielwert
    Unser Wackelwildschwein ist aus dem Wackelschaf entstanden. In Freizeitanlagen bieten sich die Tiere als witzige, alternative Sitzangebote für Groß und Klein an, die durch ihre lockernde Bewegung Entspannung und Leichtigkeit fördern.
    Empfohlen für
    Schulkinder
    öffentliche Spielbereiche, ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.

    Spezifikation
    • Technische Angaben

      Bestandteil einer Gruppe von Wasserstau- und Absperrelementen (Best.-Nr. 5.20907 Wasserweiche, 5.20930 / 5.20933 Ziehwehr, 5.20950 Kugelventil) für Wasserspielanlagen.

      Wasserweiche
      Gerät aus V2A, glasperlengestrahlt. Dichtplatte aus Vollgummi.

      Bodenverankerung
      Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl.

      • Höhe: 0,15 m
      • Seitenlänge: 0,22 / 0,25 m
      • Stauhöhe: 0,12 m
      • Gewicht: 6 kg

      Lieferumfang

      • 1 Teil

      Installationshinweise

      Untergrund
      Empfehlung: befestigter Wasserlauf

      Fundamente je nach Einbausituation.

      Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen wie Salz- oder Chlorwasser ist die Wasserweiche auch in V4A lieferbar.

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwobbly-wild-boar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit