Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 46

    Google-Übersetzung,

    Rockfon® Sonar® dB- Produkte sind die Klassenbesten, wenn es um eine Kombination aus hoher Schallabsorption und hoher Schalldämmung geht

    Hergestellt aus einem Steinwollkern mit einer Hochleistungsmembran auf der Rückseite, die die Übertragung von Geräuschen von Raum zu Raum reduziert

    Einfach mit unseren „normalen“ Akustikplatten innerhalb der Familie zu mischen, um das gleiche Aussehen im gesamten Gebäude zu gewährleisten.

    Rockfon® Sonar® dB bietet eine ästhetische weiße, mikrostrukturierte Oberfläche. Aufgrund der höchsten Schallabsorption der Klasse A und des höchsten Brandverhaltens der Klasse A1 ist es das Produkt der Wahl für anspruchsvolle Innenräume.

    Eine vollständige Palette von Abmessungen und Kantenoptionen bietet die vollständige Gestaltungsfreiheit

    Rockfon® Sonar® dB lässt sich leicht mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch reinigen, was zu geringeren Wartungs- und Reinigungskosten führt

    Spezifikation
    • Lydisolering rum til rum Dn,f,w = 46
      Direkte lydisolering Rw = 25
      Reaktion på brand A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Lysrefleksion og lysdiffusion 85%
      Fugtmodstand og formstabilitet Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.
      Rengøring Støvsugning, Fugtig klud.
      Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, klor og hydrogenperoxid.
      Hygiejne Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
      Miljø Fuldt ud genanvendelig stenuld.
      Indeklima Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt:
      • Den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer
      • Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission
      Termisk isolering Varmeledningsevne (λD): 40 mW/mK

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-sonar-db-46
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeSonar
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit