Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GreenGirt Max CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Max CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Max CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Max CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Max CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Max CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Max CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Max CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Max CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    GreenGirt Max CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Google-Übersetzung,

    GreenGirt Max CMH™ ist ein durchgehendes Wärmedämmsystem der Klasse I, das für alle Fassadengewichte geeignet ist – von ACM und Faserzement bis hin zu Terrakotta und Naturstein. Hergestellt in den USA von Advanced Architectural Products, bietet GreenGirt Max CMH branchenführende Wärme- und Strukturleistung. Als Flaggschiffprodukt und ideale Ergänzung zu GreenGirt Optima CMH™ gewährleistet GreenGirt Max CMH höchste Wärmeeffizienz und strukturelle Integrität für alle Fassadengewichte. Gefertigt mit 5 mm starken, stahlverstärkten Flanschen, ist GreenGirt Max CMH das stabilste Z-Profil auf dem Markt und ermöglicht den größtmöglichen Abstand für durchgehende Wärmedämmsysteme. Dank seiner Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung ist GreenGirt Max CMH langlebiger als durchgehende Wärmedämmsysteme der Klassen II und III. GreenGirt CMH wurde zuvor auch unter dem Namen „SMARTci 1 in 1“ spezifiziert und vertrieben.

    Spezifikation
    • GreenGirt Max CMHᵀᴹ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam, non-profiled rigid insulation
      System ComponentsGreenGirt Max CMH Z-girts
      Flange Thickness0.20"

      Thermalock

      With Thermalock (standard), smooth (optional)
      Compatible SubstratesCMU, closed framing
      GreenGirt Max CMH Z-Girt Length8'
      GreenGirt Max CMH Z-Girt Widths1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      Compatible Insulation Thickness1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      GreenGirt CMH Z-Girt OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt Max CMH System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Clips Bracket Support

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergreengirt-cmh-system
    • ProduktfamilieContinuous Insulation Systems
    • ProduktgruppeWall Systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation