Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecorock Duo (FR)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] ECOROCK DUO ist eine unbeschichtete Steinwolle-Dämmplatte mit zwei Dichten und einer robusten Außenfläche, die für die Fassadendämmung unter Beschichtung entwickelt wurde. ECOROCK DUO ist nicht brennbar; folglich trägt es nicht zur Brandentwicklung bei (Euroklasse A1). Die Verwendung einer nicht brennbaren Steinwolldämmung ermöglicht die Einhaltung der Anforderungen der technischen Anleitung IT-Nr. 249. Das ECOROCK-Verfahren für die Außendämmung unter Beschichtung ist perfekt geeignet für die Brandschutzvorschriften für hohe Gebäude (IGH), öffentlich zugängliche Gebäude (ERP) und Wohnungen aller Kategorien. VORTEILE : Nicht brennbar (Euroklasse A1). IGH (Hochhaus) und ERP (öffentlich zugängliche Einrichtungen) kompatibel. Hervorragende thermische Leistung.
Spezifikation
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_ECOROCK_DUO
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeVertical Wall - ETICS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
Algerien
Frankreich
Elfenbeinküste
Libyen
Marokko
Mauretanien
Senegal
Südafrika
Tunesien
Westsahara