Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jetrock 2 (FR)
ROCKWOOL

Jetrock 2 (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] JETROCK 2 ist eine granulierte Isolierung aus Steinwolle für das Einblasverfahren. ANWENDUNG JETROCK 2 wird für die Isolierung von horizontalen Dachböden durch maschinelles Einblasen verwendet. PRODUKTVORTEILE λ 44: hervorragende Wärmeleistung im Sommer und Winter; Wirklich windstabil ohne Deflektor und bis zu einer Windgeschwindigkeit von 126 km/h; Starke Haltbarkeit im Laufe der Zeit (S1-Klassifizierung). Nicht brennbar (Euroklasse A1). Verrottungsfest und nicht hydrophil (gute Reaktion auf Feuchtigkeitseinwirkung).
Spezifikation
  • Stone wool blown insulation granulated. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,044 W/m.K Non-combustible (Euroclasse A1). Density : env. 21,5 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_JETROCK_2
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)670
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit