Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.] ROCKFEU REI 60 Black RsD ist eine unbeschichtete, doppelwandige Steinwolle-Dämmplatte. Feuerwiderstand: 60 Minuten unter einer 140 mm dicken Betonplatte. ANWENDUNG: ROCKFEU REI 60 Black RsD dient zur Dämmung von Fußböden im Unterbau (Dämmung einer bestehenden Platte durch Befestigung an der Unterseite). VORTEILE: Brandschutz (nicht brennbar, Euroklasse A1) und Feuerwiderstand REI 60 (1 Stunde Feuerwiderstand); Wärme- und Schalldämmung; die Deckschicht bietet zusätzlichen Schutz; glatte Oberfläche; geringes Gewicht und gute Handhabung; die Platten können gestrichen werden; gute mechanische Eigenschaften.
Spezifikation
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_ROCKFEU_RE_60_Black_RsD
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFloor : Sub-slab
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit