Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roulrock Kraft (FR)
ROCKWOOL

Roulrock Kraft (FR)

Google-Übersetzung,

[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

Roulrock Kraft (FR) ist eine Steinwolle-Dämmrolle mit einfacher Dichte, die mit einem Polyethylen-Kraftpapier überzogen ist.

ANWENDUNG
Roulrock Kraft (FR) wird für die Dämmung von horizontalen Dachböden in Rollen verwendet.

PRODUKTVORTEIL
Schnelles Abrollen auf ebenen Flächen.

Spezifikation
  • 60 to 160 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,040 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3 200 mm thicknesse : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_ROULROCK_KRAFT
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFloor : Sub-screed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2400
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
Algerien
Frankreich
Elfenbeinküste
Libyen
Marokko
Mauretanien
Senegal
Südafrika
Tunesien
Westsahara