Ecorock Duo (FR) on insulated wood frame wall (MB ROCK 145mm)
Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.] WANDAUFBAU von innen nach außen: - Gipskartonplatte Typ BA13 - Luftschicht - Feuchtigkeitsregulierbare Dampfsperre INTELLO ROCKFOL - MB ROCK: 145 mm zwischen den vertikalen Holzträgern 145 mm x 40 mm (Achsabstand 600 mm) - Holzplatte (OSB-Typ) und Verleimung - ECOROCK DUO (mit 5 Dübeln pro m²) - Außenbeschichtung. MB ROCK ist eine unbeschichtete, einlagige, formstabile Steinwolleplatte, erhältlich in 3 Breiten. Dank ihrer flexiblen Kanten passt sie sich optimal den Fugen zwischen den Stützen in Holzrahmenkonstruktionen an. ECOROCK DUO ist eine unbeschichtete, zweilagige Steinwolle-Dämmplatte mit einer robusten Oberfläche, die für die Fassadendämmung unter der Beschichtung entwickelt wurde. Sie ist nicht brennbar und trägt nicht zur Brandausbreitung bei (Euroklasse A1). VORTEILE: Flexible Kanten. Optimale Breite. Thermischer Komfort (Dichte 55 kg/m³). Nicht brennbar (Euroklasse A1).
Spezifikation
Internal insulation between wooden structure :
Stone wool insulation mono-density board with flexible edges.
Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
Density : 55 kg/m3
External thermal insulation beneath coating :
Stone wool insulation double-density board.
Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K
Two layers density : 70 and 120 kg/m3