Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation

    Google-Übersetzung,
    [Produkt von ROCKWOOL France SAS. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.] WANDAUFBAU von innen nach außen: - Stahlträger 90.500 und andere: Stärke 0,75 mm - ROCKBARDAGE 130 oder 110 mm Steinwolle-Dämmplatte - Metallverkleidung 0,75 mm (vertikale Rippen) - 2,5 Befestigungselemente/m². ROCKBARDAGE ist eine unbeschichtete, einlagige Steinwolle-Dämmplatte mit einer Dichte von 50 kg/m³, die so bearbeitet ist, dass sie sich in die spezifischen Geometrien von Verkleidungsplatten integrieren lässt. ANWENDUNG: Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung sowie zum passiven Brandschutz von Gebäuden mit doppelwandiger Metallverkleidung (vertikal oder horizontal) eingesetzt.
    Spezifikation
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWF_SYS_ROCKBARDAGE
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)1350
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich